Aluminium strut profile 20x40


多种规格: 1000 mm

产品代码: RBTX-BOS-20x40-1000
Brace profiles with groove 6 mm for light contructions. Available in lengths 1000mm / 1500mm / 2000mm
一般交货时间:3周

Length
1,000
mm
Dimensions
20x40

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/be05913c37/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

产品特性

  • 沟槽:6

  • 材料:铝,阳极氧化处理

  • 横截面:20x40

  • 轮廓面积 [A] [cm²]: 2.9

  • 质量 [m] [kg]:0.8

  • 抗扭力矩 [重量] [cm³]:0.91

  • 扭转惯性矩 [It] [cm⁴]:0.68

  • X 方向的面积惯性矩 [lx] [cm⁴]:4.6

  • X 方向的阻力矩 [Wx] [cm³]: 2.5

  • Y 方向的惯性矩 [ly] [cm⁴] :1.2

  • Y 方向的阻力矩 [Wy] [cm³]:1.4

https://a.storyblok.com/f/298593/e898a8bebf/bild5-svg.svg

7D7qOJ2Sst52LFOlvPAs8q

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价