LOCTITE | 570 ml 肠式包装气动施胶器

‌

多种规格: 规格 1

产品代码: RBTX-LOC-0023

570 ml 气动施胶器是一款坚固高效的工具,专为精准施涂肠式包装的密封胶、粘合剂及其他产品而设计。它面向专业用途打造,确保施胶过程流畅、出胶均匀且控制出色。

气动驱动减轻了操作人员的负担,提高生产效率,即使长时间使用也能获得出色的施胶效果。轻质铝制机身经久耐用,人体工学设计则确保操作舒适、安全。

技术规格:

  • 容量:570 ml
  • 重量:1.2 kg
  • 类型:气动
  • 应用:肠式包装密封胶和粘合剂。
  • 一般交货时间:3周
    ‌
    Weight
    1.2
    kg

    亮点

    Ideal for construction

    这款气动施胶器非常适合工业应用和维护作业,兼容多种材料,包括硅酮、聚氨酯、密封胶和工业粘合剂。

    主要特点

    • 气动操作,实现平稳、均匀且精准的材料施涂。

    • 兼容 570 ml 肠式包装,效率更高,使用更便捷。

    • 轻质耐用的铝制结构,专为连续工业作业设计。

    • 人体工学设计,提升舒适度,减轻操作人员疲劳。

    • 适用于施涂密封胶、粘合剂和硅酮,覆盖广泛的工业应用。

    使用RBTX构建低成本的解决方案

    与我们的RBTXpert预约免费视频通话

    rbtx-expert
    选择您合适的时段
    rbtx-expert
    向我们展示您的应用
    rbtx-expert
    igus专家与您一起寻找所有组件
    rbtx-expert
    您将获得固定价格的报价
    ‌