SMC ZGS | 真空吸盘系统 | Universal Robots
产品代码: RBTX-SMC-0111
多种规格: 400mm x 240mm
高效真空面积吸盘,适用于快速码垛以及抓取混合或不规则货物。
ZGS011PK 将喷射器、阀、消音器、压力开关等所有必要的真空组件集成在一个紧凑系统中,缩短了安装时间,简化了机器人设置。其 400 × 240 mm 的轻质海绵式吸附面可可靠抓取纸箱、包装袋、不平整物品或形状尺寸各异的混合货物。模块化喷射器配置可针对不同需求调整抽吸流量,优化节拍时间。
该系统在 −75 kPa 时提升力最高可达 2144 N,并支持 Universal Robots、Omron/Techman、FANUC 和 Yaskawa 等协作机器人,兼容性广泛。只需一个气路接口和一根电缆即可实现真正的即插即用集成,ISO-9409-1-50-4-M6 法兰则确保快速安装。
非常适合码垛、拆垛、包装以及多孔或不规则填充产品的自动化搬运。
一般交货时间:3周
Weight
3.9
kg
Max. ambient temperature
50
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)