SMC RMHS3 | 气动协作机器人夹爪 | 3 指
产品代码: RBTX-SMC-0137
多种规格: 适用于 Universal Robots
高刚性 3 指气动夹爪,适用于协作机器人,集成阀体,实现精准的定心夹持。
RMHS3-40D 是一款 3 指气动夹爪,专为圆柱形、圆形或不规则工件的稳定定心夹持而设计。它集成了电磁阀、带消音器的排气节流阀、磁性开关和接头,只需一根供气管和一根电缆,即可减少安装工作量,并将空气消耗量降低多达 80%。高精度直线导轨确保出色的刚性和稳定的夹持性能,满足高要求应用的需要。
作为 RMH 系列的一员,该夹爪内置手动工具快换装置,通过两个夹紧螺栓即可快速更换工具,非常适合柔性生产环境。RMHS3-40D-011P-DE 兼容 Universal Robots、FANUC、Yaskawa、Omron/Techman 等众多品牌的协作机器人,为现代协作自动化提供广泛的集成能力。
非常适合搬运圆形零件、实验室试管、机械部件,以及需要安全、稳定且中心对齐夹持的装配件。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
8
mm
Weight
0.776
kg
Max Gripping force
130
N
Recommended workpiece weight
2.4
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
40
℃
Repeatability
0.1
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
