平行夹爪 CGS2-40 系列 | 气动
紧凑型气动平行夹爪,适用于高精度工业自动化。
CGS2-40 是一款轻量、高效的 2 指平行夹爪,专为精确且可重复的抓取任务而设计。其外夹持力为 117 N,夹爪行程为 2.5 mm,推荐搬运重量为 0.64 kg,在力量与控制之间实现了出色的平衡。坚固的 T 型槽导轨确保运动稳定、使用寿命长,并能抵抗冲击和严苛的生产环境。
该夹爪工作在 3–8 bar 压力范围内,开合时间极短,仅为 0.015 秒。它支持标准传感器,可实现可靠的位置反馈;最大允许长度为 70 mm,因此也可以使用较长的夹爪指。其重量仅为 90 g,结构紧凑,可无缝集成到狭小的设备空间和多样化的自动化方案中。
非常适合小零件搬运、精密装配、测试系统以及动态拾放流程。
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
亮点
产品特点
可与通用型夹爪互换
由于基爪导向长度已到最大,其夹爪的长度可以更大
通过使用润滑剂储存袋,延长维护周期
由于采用了重量优化的结构设计,重量比标准款轻达15%
经验证,滑动导轨具有较强的抗碰撞且耐冲击性
椭圆形活塞可实现最大功率密度和最小干涉轮廓
可连接常见的外部传感器
优化的夹爪位置检测功能,用于安全搬运、类型识别和质量控制(可选配)
技术参数
版本
:标准版
建议负载
: 0.64 kg
外部夹紧力
: 117 N
内部夹紧力
: 128 N
每个夹爪的行程
: 2.5 mm
最大手指长度
: 70 mm
每根手指的最大重量
: 0.12 kg
可重复性
: 0.01 mm
重量
: 0.09 kg
开启时间
: 0.015 s
关闭时间
: 0.015 s
每个循环的空气消耗量
: 0.01 l
4YCVYXlkcbUycsVaWtAFte
公称工作压力
: 6 bar
最低工作压力
: 3 bar
最高工作压力
: 8 bar
最大锁出空气压力
: 1 bar
最低工作温度
: +5 °C
最高工作温度
: +80 °C
最大力矩 Mx
: 10 Nm
最大力矩 My
: 12 Nm
最大力矩 Mz
: 5 Nm
最大拉/压力
: 250 N