Parallel gripper CGS2-40 Series - | Pneumatic

‌

多种规格: High temperature version

产品代码: RBTX-IPR-0002

Compact pneumatic parallel gripper for high‑precision industrial automation.

The CGS2‑40 is a lightweight, highly efficient 2‑jaw parallel gripper engineered for precise and repeatable gripping tasks. With an external gripping force of 117 N, a jaw stroke of 2.5 mm and a recommended handling weight of 0.64 kg, it delivers an excellent balance of power and control. Its robust T‑slot guide ensures stable motion, long service life and high resistance against shocks or demanding production environments.

The gripper operates at 3–8 bar, achieving extremely fast opening and closing times of just 0.015 seconds. It supports standard sensors for reliable position feedback and allows the use of long fingers thanks to a maximum permissible length of 70 mm. With a weight of only 90 g and a compact footprint, it integrates seamlessly into tight machine setups and diverse automation concepts.

Ideal for small‑parts handling, precision assembly, test systems and dynamic pick‑and‑place processes.

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
2.5
mm
Weight
0.83
kg
Max Gripping force
128
N
Recommended workpiece weight
0.64
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
130
℃
Repeatability
0.01
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/8b486e45f5/haken-svg.svg

产品特点

  • 可与通用型夹爪互换

  • 由于基爪导向长度已到最大,其夹爪的长度可以更大

  • 通过使用润滑剂储存袋,延长维护周期

  • 由于采用了重量优化的结构设计,重量比标准款轻达15%

  • 经验证,滑动导轨具有较强的抗碰撞且耐冲击性

  • 椭圆形活塞可实现最大功率密度和最小干涉轮廓

  • 可连接常见的外部传感器

  • 优化的夹爪位置检测功能,用于安全搬运、类型识别和质量控制(可选配)

https://a.storyblok.com/f/298593/0a3ec34fff/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术参数

  • 版本

    :标准版

  • 建议负载

    : 0.64 kg

  • 外部夹紧力

    : 117 N

  • 内部夹紧力

    : 128 N

  • 每个夹爪的行程

    : 2.5 mm

  • 最大手指长度

    : 70 mm

  • 每根手指的最大重量

    : 0.12 kg

  • 可重复性

    : 0.01 mm

  • 重量

    : 0.09 kg

  • 开启时间

    : 0.015 s

  • 关闭时间

    : 0.015 s

  • 每个循环的空气消耗量

    : 0.01 l

4YCVYXlkcbUycsVaWtAFte

  • 公称工作压力

    : 6 bar

  • 最低工作压力

    : 3 bar

  • 最高工作压力

    : 8 bar

  • 最大锁出空气压力

    : 1 bar

  • 最低工作温度

    : +5 °C

  • 最高工作温度

    : +80 °C

  • 最大力矩 Mx

    : 10 Nm

  • 最大力矩 My

    : 12 Nm

  • 最大力矩 Mz

    : 5 Nm

  • 最大拉/压力

    : 250 N

https://a.storyblok.com/f/298593/385449567e/feuer.svg

特性

用于高温场景的氟橡胶

  • 最低温度 - +5 ℃

  • 最高温度 - +130 ℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌