Inspire Robots 灵巧机械手

‌

多种规格: RH56BFX 系列,右手

产品代码: RBTX-MYBO-0002
了解性能出色的 Inspire Robots RH56 系列夹爪,为您的机器人应用带来更多可能。这些创新型夹爪专为精准、多样的抓取作业而设计,针对不同应用提供了一系列强大功能。RH56BFX 系列被称为“钢琴家”,以高速运动和精准交互见长;RH56DFX 系列则具备强劲的抓取力和适中的速度,适合要求较高的抓取作业。两个系列均支持 ROS,并可通过集成 ROS 插件进一步提升可定制性和功能性。
一般交货时间:5-6个月
‌
DOF
6
Weight
0.56
kg

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1200x814/5da2f716ac/inspire-robots-dexterous-robotic-hand_8.png

应用领域

Inspire 灵巧手适用于多种应用领域,例如:

  • 服务机器人领域,例如用于上菜或清洁

  • 机器人研究领域,用于支持并测试新技术的开发

https://a.storyblok.com/f/298593/500x500/8a961f97b7/unitree-g1-base_robot_toneart-shop-removebg-preview.png

匹配的运动学

这款灵巧手既可以独立运行,也可以与 Unitree G1 组合使用,让机器人更加灵活。

前往 Unitree G1 人形机器人

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌