Dobot Atom Trainer D | 人形机器人 | AI 数据平台 | 16 DOF
产品代码: RBTX-DOBT-0082
人形机器人与 AI 数据平台
DOBOT Atom Trainer D 是一款紧凑型人形机器人,专为 AI 数据平台与研究而设计。它具有 16 个自由度(头部 2 个,双臂各 7 DOF),高度约 650 mm,单臂负载 3.5 kg,可实现 ±0.05 mm 的精度和最高 1.5 m/s 的速度。配备高清双目摄像头、Intel RealSense D455 和 360° LiDAR,为复杂任务提供丰富的环境感知能力。
其平台提供由 Intel i5 驱动的边缘计算,AI 算力最高可达 1500 TOPS。借助 Wi-Fi、以太网和远程控制,集成十分便捷。即插即用,可实现多机器人协同调度与同步数据采集。SDK 和开放接口可简化与研究和训练工作流程的集成。
非常适合 AI 数据采集、机器人研究和 VR/AR 训练系统。
一般交货时间:3个月
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)