Dobot Atom Max | 人形机器人 | 41 DOF | 无灵巧手
产品代码: RBTX-DOBT-0083
面向高级研究的全尺寸人形机器人(无灵巧手)
DOBOT Atom Max 是一款性能强劲的全尺寸人形机器人,针对研究、自动化和 AI 开发进行了优化。它拥有 41 个自由度,高度约 1,650 mm,重量约 60 kg,可实现高精度动作和流畅的人形移动。此版本不带灵巧手,适合只需要手臂、头部和行走功能的用户。
每条手臂的负载为 3.5 kg,机器人系统的速度最高可达 1.5 m/s。借助 Intel RealSense D455 和 Full HD 视觉系统,Atom Max 能够精确感知周围环境。伺服控制的运动系统以 200 Hz 运行,确保动作极其稳定、重复定位精度高。
该平台提供边缘计算,算力最高可达行业标准水平的 7.7 倍,兼容 ROS,并提供用于自定义开发的开放式接口。Atom Max 支持以太网和 Wi-Fi 连接,可无缝集成到研究和测试环境中,包括多机器人同步和 VR/MR 模块。
非常适合 AI 驱动的机器人研究、自动化开发、远程操作、教学和工业数据采集。
一般交货时间:3个月
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)