AGIBOT X2 Basic| 人形机器人 | 25 DOF
面向服务与研究的灵活人形机器人
AGIBOT X2 Basic 是一款紧凑型双足人形机器人,高约 130 cm,重约 35 kg。它具备约 25–29 个自由度,行走速度最高可达 1.5 m/s,续航最长约 2 小时,专为动态任务而设计。其柔性外壳和集成传感器可确保在真实环境中实现安全、稳定的交互。
X2 Basic 基于兼容 Linux 和 ROS 的架构,支持面向 Python 和 C++ 的开放 API。相机、深度传感器、麦克风和触控传感器可实现多模态感知。借助 Wi-Fi、蓝牙以及可选的 4G/5G,该机器人可以轻松集成到现有系统中,用于自主运行或遥操作。
适用于科研、教育、演示、人机交互以及服务和娱乐类应用。
亮点
您一定看过那些视频:会行走、会抓取物体、能与人互动的人形机器人。AGIBOT X2 Basic 将这种带有 AI 色彩的技术从社交媒体直接带入您的展厅、实验室或讲堂。这是一款双足人形机器人,高约 1,310 mm,重约 35 kg,具备 25 个自由度,行走速度最高可达 1.8 m/s。它足够直观,能打动人心;也足够实用,可作为真实项目的基础平台。
人形机器人 AGIBOT X2 Basic 适合哪些用户
X2 Basic 是一款面向专业用途的人形机器人,并非家用产品。凡是需要让机器人技术可见、可移动、可交互的场合,它都能发挥所长:
研发:用于人形机器人、运动序列、传感器技术以及贴近 AI 的演示项目的平台。
高校与教育:教学、机器人实验室,以及在真实双足系统上进行实操训练。
展厅与创新:展会、客户参观以及具有高关注度的技术中心。
系统集成商:对服务、交互和演示方案进行前期验证。
服务与活动:在受控室内环境中用于接待、引导和品牌传播。
人形机器人 AGIBOT X2 Basic 的优势应用场景
从接待前台到科研平台:X2 Basic 把抽象的技术变成看得见、听得到、摸得着的东西。
访客接待与展厅演示:凭借双足行走和 25 个自由度,X2 Basic 能吸引目光,并引导观众了解产品或技术演示。
科研平台:配备 RGB 相机、音频输入输出和头部触控传感器,为交互、运动以及贴近 AI 的项目提供真实的输入数据。
教学与培训:学生在可移动系统上动手实践,学习机器人技术、传感器系统和系统集成,而不只是停留在理论层面。
人机交互:相机、麦克风、扬声器、显示屏和灯光效果将视觉、听觉和触觉信号结合在一起。
活动与品牌传播:一台会行走的人形机器人能让技术变得有情感、可感知,并令人印象深刻。
服务自动化的前期研究:在投入完整自动化方案之前,可通过 App 和手持控制器演示并评估流程。
人形机器人 AGIBOT X2 Basic 真正能做什么(以及视频里没有展示的部分)
在社交媒体上,人形机器人似乎能完全自主地做饭、分拣和跳舞,看起来就像科幻电影里的人工智能。现实则要务实得多:这些场景中有很多是遥操作、预先编排的,或者是在实验室条件下展示昂贵的高端机型。
X2 Basic 会行走、会做手势、能对触摸和语音作出反应,并在屏幕上显示内容。它做不到的是:像广告里那种全能 AI 一样自主接管您的流程。这类系统中确实存在人工智能,但仅限于明确定义的功能,而不是无所不能的多面手。
这正是它的真正价值所在。X2 Basic 让现代机器人技术变得可感知,为演示带来运动和交互,并在决策者投资完整自动化方案之前帮助他们建立信心。预期清晰的买家,才能做出更好的决策。
AGIBOT X2 Basic 技术参数一览
以下是最关键的信息,也包括您在购买前应当了解的限制。
特性 | 参数 | 意义 | 限制 |
|---|---|---|---|
结构形式 | 双足人形机器人 | 类人外形便于交互、展示,也更容易被接受。 | 并非搬运机器人。其优势在于交互和演示。 |
高度与重量 | 约 1,310 mm,约 35 kg | 对实验室和展厅而言足够紧凑,同时又有足够的存在感。 | 需考虑运输、存放和安全距离。 |
自由度 | 25 DOF | 轴数越多,手势和动作越自然。 | 面向交互和演示设计,并非工业级精度。 |
手臂、腰部、腿部 | 每只手臂 5 DOF,腰部 3 DOF,每条腿 6 DOF | 是躯干、手臂运动和双足行走的基础。 | 没有独立的颈部关节,头部活动受限。 |
负载 | 特定姿态下最大 3 kg,全工作范围内最高 1 kg | 适合轻型演示物品和道具。 | 并非为重物或生产性搬运设计。 |
行走速度 | 最高 1.8 m/s,通常为 0.8 m/s | 适合动态演示和移动交互。 | 实际速度取决于环境和安全设置。 |
传感器 | RGB 相机、头部触控传感器、音频输入输出 | 视觉感知、语音和触觉反馈。 | 无 3D LiDAR 和 RGB-D 相机,不具备自主 3D 导航能力。 |
通信 | Wi-Fi、蓝牙 | 支持操作、更新和网络接入。 | 无蜂窝网络连接,运行需要受控的 WLAN。 |
能源 | 约 500 Wh 电池,在 0.5 m/s 下续航最长约 2 h,充电时间 1.5 h | 适合有计划的演示、教学和有限时长的活动。 | 若需连续运行,请准备备用电池并安排充电时段。 |
计算平台 | 2x RK3588 | 控制和交互的基础。 | 面向操作和互动设计,不适合高强度的二次开发。 |
AGIBOT X2 Basic 交付与安装调试
X2 Basic 以开箱即用的状态交付。包装内含:
机器人本体
充电器
手持控制器
麦克风
快速入门指南
合格证书
操作和演示通过 App 和控制器进行管理。软件更新通过空中下载(OTA)方式提供。运行需要平整的室内地面、充足的活动空间以及稳定的 WLAN。
购买人形机器人前需要重点确认的事项
在人形机器人领域,前期准备至关重要。下单前请先处理好以下几个关键方面:
软件访问权限:可编程的深度取决于您的配置。如果您计划使用 Python、C++ 或 ROS 开发自定义软件,请提前确认兼容性。
运行环境:需要平整地面、充足空间、受控的人员流动以及稳定的 WLAN。
安全方案:需规划活动区域、现场看护、访客互动以及应急流程。
运行时长:若需全天使用,请安排电池更换和充电计划。在 0.5 m/s 下,一块电池约可运行 2 小时。
末端执行器与抓取任务:如果 X2 Basic 需要搬运物体,我们将与您共同确定合适的方案。
需要自主导航、3D 感知或深度二次开发?那么 具备 30 个自由度的 AGIBOT X2 Ultra 是更合适的选择。有关配置、软件或可行性的问题,我们的 RBTXperts 可为您提供实时且无义务的咨询。
关于 AGIBOT X2 Basic 人形机器人的常见问题
我可以把 AGIBOT X2 Basic 作为 AI 机器人购买吗?
可以,X2 Basic 可作为人形机器人平台购买。对于与 AI 相关的应用,请提前确认所需功能是否包含在配置中。仅有人形外观并不等于具备 AI。如有疑问,请咨询我们的 RBTXperts 。
购买 AI 机器人时应该关注哪些方面?
除了人形外观,更要关注内部配置:传感器、算力、接口和软件访问权限。请确认您的配置包含所需的功能。
AGIBOT X2 Basic 可以自由编程吗?
这取决于您的配置。如果您希望使用 Python、C++ 或 ROS 编写自定义软件,请在订购前确认软件访问权限。
X2 Basic 能承担生产任务吗?
只能有限度地承担。它非常适合培训、演示、交互和可行性研究,但不适用于对精度或重载有要求的生产线应用。
"人形机器人"是如何定义的?
该术语通常指外形设计类似人类的机器人,能够实现更自然的动作、手势和交互。其功能取决于具体指标:自由度、传感器、负载能力、电池续航、软件兼容性和安全功能。
X2 Basic 适合与客户互动吗?
适合,它在受控室内空间的展会、接待、展厅和演示中都能有效发挥作用。请确保有人员看护、空间经过规划,并符合安全法规。
购买前需要了解哪些限制?
主要限制包括:全工作范围内负载较低、不具备 LiDAR 或 RGB-D 技术、电池续航有限,以及软件访问权限取决于配置。
准备好进入下一步了吗?立即咨询 AGIBOT X2 Basic。对配置、软件或技术可行性仍有疑问?欢迎与我们的 RBTXperts 实时沟通,无需承担任何义务。
)