SMC RMTM | 工具快换装置 | 夹紧式

‌

多种规格: 基础板

产品代码: RBTX-SMC-0128

紧凑型夹紧式工具快换装置,可在协作机器人上实现快速、精准的末端执行器更换。

RMTM2 夹紧式工具快换装置通过两个夹紧螺栓实现安全的手动工具更换,确保最高的稳定性和重复定位精度。该产品符合 ISO 9409-1-50-4-M6 标准,可直接安装在大多数协作机器人上。其最大负载为 20 kg,抗力矩为 60 Nm,重复定位精度为 ±0.02 mm,即使在高要求的多工具作业中也能提供稳定可靠的性能。

其 16 mm 的紧凑高度和轻量化结构可降低机器人手臂的惯性,缩短节拍时间。系统包含基础板和兼容的工具板,便于与 RMH 系列气动夹爪或其他末端执行器集成。夹紧机构确保连接刚性好、抗振动,适用于高负载或高精度应用。

非常适合柔性生产单元、拾放系统、机床上下料,以及需要频繁、稳定更换工具而无需气动自动化的应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.137
kg
Repeatability
0.2
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌