在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
SGW 64 角形夹爪 - 气动
SCHUNK GmbH & Co. KG
末端执行器
产品代码: RBTX-SNK-0023
产品代码: RBTX-SNK-0023
小型、结构简单的气动塑料角形夹爪,带弹簧复位。适用于洁净及轻度污染环境,对夹爪单元的耐腐蚀性和抗静电性能有特殊要求。
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
Weight
0.17
kg
Max Gripping force
1,218
N
Recommended workpiece weight
1.3
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
90
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目