MPC 120 平行夹爪:气动

‌
产品代码: RBTX-SNK-0027

高性能气动平行夹爪,可靠且经济地抓取中型至较大型工件。

SCHUNK MPC-120 是一款动力强劲且经济高效的 2 指平行夹爪,专为在精度要求适中的环境中搬运中型工件而设计。坚固的铝合金外壳、同步双活塞驱动以及该系列典型的长行程等级,使其具备稳定的抓取性能和高功能可靠性。MPC-120 可提供强劲的抓取力,适用于多种工业任务,同时保持较短的循环时间。

集成的平面导轨确保夹爪运动平稳,维护需求极低,使该夹爪非常适合重复性应用。标准化的 C 型槽便于加装磁性传感器,紧凑的外形则简化了在空间受限的自动化布局中的安装。均衡的结构设计既能满足简单的取放操作,也能胜任更专业的搬运任务。

非常适合装配自动化、物料搬运、测试与测量流程,以及注重成本的工业自动化项目。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
12
mm
Weight
0.54
kg
Max Gripping force
240
N
Recommended workpiece weight
1.2
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌