电动平行夹爪 - EGP 系列

‌

多种规格: EGP-40-N-N-B

产品代码: RBTX-SNK-0044

高性能电动 2 指夹爪,适用于小型零件,精度极高,结构紧凑。

SCHUNK EGP 系列是一款电动平行夹爪,采用运行平稳的滚轮导轨基爪,实现高精度且可重复的抓取。夹持力可调(根据型号分为 2-4 档),EGP 能轻松适应敏感或易碎工件。数字 I/O 控制让调试更简单,可选的 IO-Link 版本还支持预定位、夹持状态检测以及 FastGrip 和 SoftGrip 等额外抓取模式。

无刷直流伺服电机带来长使用寿命,并在所有允许的指长范围内保持稳定的夹持力。其极为紧凑的外形使其可用于狭窄的安装空间,高循环频率也能满足高要求的自动化任务。新型食品级润滑脂将其应用范围扩展至实验室自动化、医疗和制药领域。

非常适合高速装配、测试系统、电子元件搬运、实验室自动化以及精密小零件操作。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.32
kg
Max Gripping force
140
N
Recommended workpiece weight
0.7
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
55
℃
Repeatability
0.2
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌