Parallelgripper EGK 25 | electric

产品代码: RBTX-SNK-0085

  • Small parts gripper EGK from SCHUNK
  • Size: 25, electric
  • Communication interface: IO-Link

一般交货时间:3周

Stroke per jaw
26.5
mm
Weight
0.58
kg
Max Gripping force
50
N

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/ee355e2c66/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

  • 每个钳口的行程: 26.5 毫米

  • 最小抓取力:20 N

  • 最大抓取力抓取力: 50 N

  • 电源24 V

  • 最高环境温度55 °C

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价