柔性抓取 | 四指平行夹爪 | 柔性夹爪

‌

多种规格: 15° 夹爪角度 - 不含符合 FDA 标准的底座

产品代码: RBTX-SOFT-0017

轻量化四指柔性夹爪,可轻柔、自适应地抓取易损产品。

Four-Finger SoftGripper 非常适合抓取易损产品。其柔性、通过 FDA 认证的食品级硅胶手指可轻柔抓取尺寸 5 mm 至 120 mm、重量不超过 600 g 的矩形、立方体或卧放圆柱形物体,且不会损伤表面。得益于轻量化设计和气动驱动的手指,它可实现快速、精准的作业,非常适合食品和包装行业。

IO-Link 和 Modbus TCP 等标准化接口可实现与自动化系统的无缝集成。凭借即插即用功能、直观的配置工具和预配置的控制单元,调试快速简便。SoftGripper 兼容多家领先制造商的机器人,具有出色的灵活性和易用性。

非常适合抓取牛排、海鲜、巧克力棒、牛角面包和烧杯,是多种应用场景的精准解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.4
kg
Max Gripping force
14
N
Recommended workpiece weight
0.4
kg
Propulsion Method
气动

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1514294202/delta-robot-360mm_ir-sdlyil-z.png

典型应用领域

SoftGripper 是食品行业取放任务的理想选择。 典型的例子包括草莓采摘和水果、苹果、无花果、柑橘、鸡蛋和小瓶的一般处理。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌