柔性抓取 | 四指平行夹爪 | 柔性夹爪
产品代码: RBTX-SOFT-0031
多种规格: 0° 夹爪角度 - 不含符合 FDA 标准的底座
轻量化四指柔性夹爪,可轻柔、自适应地抓取易损产品。
Four-Finger SoftGripper 非常适合抓取易损产品。其柔性、通过 FDA 认证的食品级硅胶手指可轻柔抓取尺寸 5 mm 至 120 mm、重量不超过 600 g 的矩形、立方体或卧放圆柱形物体,且不会损伤表面。得益于轻量化设计和气动驱动的手指,它可实现快速、精准的作业,非常适合食品和包装行业。
IO-Link 和 Modbus TCP 等标准化接口可实现与自动化系统的无缝集成。凭借即插即用功能、直观的配置工具和预配置的控制单元,调试快速简便。SoftGripper 兼容多家领先制造商的机器人,具有出色的灵活性和易用性。
非常适合抓取牛排、海鲜、巧克力棒、牛角面包和烧杯,是多种应用场景的精准解决方案。
一般交货时间:3周
Weight
0.4
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)