AGS | 内撑式波纹管夹爪 | 气动夹爪

‌

多种规格: 复杂单元

产品代码: RBTX-AGS-0030

AGS 内撑式波纹管夹爪:精准灵活的抓取解决方案

AGS 内撑式波纹管夹爪是一款气动抓取解决方案,适用于重量在 100 g 至 5 kg 之间的物体。其温度范围为 5° 至 60° 摄氏度,并拥有 750 多个可扩展组件,用途广泛且可灵活定制。坚固的设计确保即使在严苛应用中也能可靠运行。

借助外部接口,它可以无缝集成到自动化系统中。它与各种机器人系统普遍兼容,并通过气动驱动方式确保高效流程。

非常适合搬运、装配和包装:AGS 内撑式波纹管夹爪兼具精准性与灵活性。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.62
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌