VarioShaker B 305
产品代码: RBTX-VAR-0006
The VarioShaker B 305 is a flexible component separator with a permanently integrated supply hopper that is used primarily in the areas of pick and place and flexible feeding. Compared to conventional systems, the VarioShaker B 305 is easy to set up and configure as well as robust and uncomplicated in operation. Components with different geometries can be separated through targeted movements. In addition to a web-based configuration for intuitive operation, the VarioShaker B 305 has an I/O interface and a TCP/IP interface and can therefore be adapted to almost any robot.
一般交货时间:3周
If you would like to purchase individual components, simply empty your System Cart Builder.
Recommended part size
0,5-30 mm
Workspace
255x135 mm
亮点
产品特性
更多产品功能
二合一解决方案,因为掩体是完全集成的
通过为一个机器人并联多个 VarioShaker B 305,可供应多个组件
可通过 I/O 接口与几乎所有机器人(DOBOT、FANUC、fruitcore robotics、Yaskawa、Universal Robots、Epson 等)匹配。
TCP/IP 接口,可与机器人控制器完全集成
网络接口 ShakerConfig:易于设置、配置和独立于终端设备
具有不同表面的磁性快换板使 VarioShaker B 305 能够适应要加工的小零件
技术数据
可用表面抓取面积:约 0.5 平方米 255 x 135 毫米
沙坑的有效容积/重量:约为... 5 升/1 千克
尺寸大约 795 x 218 x 250 毫米(长 x 宽 x 高)
建议组件尺寸:0.5 至约 0.5 毫米 30 毫米(测试后还可能有更大的部件尺寸 )
重量:25.6 千克
电源:24 伏直流 4A 和 72 伏直流 4A
软件通过标准网络浏览器使用 WebGUI
交付产品清单
部件分离器 VarioShaker B 305,带集成式散装储料仓
带集成配置软件的控制盒(可通过网络浏览器使用的 WebGUI)
普通振动盘(在标准供货范围内)
连接电缆l:M12 8 芯(5 米)& M8 4 芯(5 米)
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价

