KetLift4Box
产品代码: RBTX-KETT-0001
KetLift4Box 是 Ketterer 针对现代生产和装配工位需求推出的创新解决方案。一方面,它符合人体工学标准;另一方面,它以紧凑灵活的设计令人信服。
用户可以在通过手持控制设备操作的手动模式和全自动模式之间选择。全自动模式采用双光学传感器系统,无论堆叠货物的形状或颜色如何,都能可靠识别。借助这套双传感器系统,设备可自动识别当前是在堆叠还是拆垛。
立柱宽度仅 160 mm,KetLift4Box 是其性能级别中最紧凑的箱体提升设备。功能化的设计、集成式把手和运输滚轮使其无需地面固定即可灵活使用,也可选择加装固定装置。KetLift4Box 凭借内在品质脱颖而出,并以美观的设计完善整体方案。
一般交货时间:3周
Payload
200
kg
System of protection
IP00
Weight
65
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价