GUF-P 2000 皮带输送机,250 W,适用于中等重量工件,可选配控制系统
GUF-P 2000 是一款采用模块化型材设计的皮带输送机,适用于输送轻型及中等重量物料。它特别适合输送已包装和未包装的单件货物,对产品的位置、朝向或几何形状没有特殊要求。
输送机机架两侧的 T 型槽(槽宽 10 mm)让您可以轻松地将输送机集成到现有机器机架中,或安装输送机支架、侧向导轨、传感器及其他附件。
可选的变频器(FI)支持 4 个预设速度档位,并作为与机器人连接的接口。它已完整安装在独立的控制柜上,并完成接线,可直接连接。
底座支架不在供货范围内。如有需要,请联系我们!
该产品可根据您的需求进行定制。请联系我们。
亮点
)
技术数据
宽度:200 / 300 / 400
长度:1000 / 1500 / 2000
传送带:聚氨酯,白色 FDA,允许限制累积操作
驱动装置交流电头驱动器,250 W / SEW / AC 230 V / 50 Hz / IP 54
电机安装位置:0° 水平安装在皮带下方,左侧或右侧均可(默认:左侧)
速度:可调节为 6、18、30 或 42 米/分钟。
总负载 < 30 千克
运输类型:带启动坡道的正向和反向运输
电源:可选变频器,带用于启动/停止的外部 DC 24 V 接口,4 个固定速度级别和可选方向
驱动辊:直径 53 毫米,无橡胶涂层
尾部直径 53 毫米
动力传输:链传动
)
变频器
变频器用于电机的供电和控制,并通过电机保护和主开关满足欧共体机械指令(MRL)对整机的要求。 通过 24 V 直流电接口实现 4 个固定速度等级的调节,包括软启动和反向运行,以及启动/停止控制。 它完全安装在一个独立的 IP54 控制柜中,接线后即可连接。 电源电压(交流 230 伏/50 赫兹/16 安培)和信号均配有插头连接,可直接与主柜连接。
)
其他选项和附件
长度:500 至 10000 毫米
宽度:50 至 800 毫米
总负载:最多 75 千克(从 W=400 毫米起,最大 25 千克/米)
速度:最高 80 米/分钟
电机安装位置:向下 90
皮带类型:从适合到不适合累积运行
侧护栏
支架系统
角形紧固件,用于桌面装配或与机器框架连接
)