ALTRATEC LAT Flex | 循环输送机 | 无防护罩

‌
产品代码: RBTX-ALTR-0001
Altratec LAT-Flex:高效生产用柔性工件托盘系统

LAT-Flex 是一款结构紧凑的模块化输送系统,专为现代生产线设计。系统长度可达 25 m,输送速度约 8 m/min,每个分段可输送最重 5 kg 的工件托盘。驱动完全采用电动方式,通过 90 W 电机(230 V 或 400 V)实现,无需压缩空气。定位精度为 X/Y 方向 ±0.3 mm,Z 方向 ±0.5 mm。得益于对操作人员安全的设计,无需加装防护罩。

将 LAT-Flex 集成到现有自动化系统中简单且经济高效。通过数字输入输出控制的电磁挡停器可实现精确定位,无需气动元件。系统安装方式灵活,可立式、悬挂或旋转 90° 安装,并支持多轨道布局,适用于保险杠或仪表板等大型部件。

非常适合汽车、电子和塑料行业的装配、包装及物料流解决方案。

一般交货时间:6-8周
‌
Payload
225
kg
Width
40
mm
Weight
66
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌