FANUC CRX-5iA | 6DOF | 994mm | 5kg

‌

多种规格: CRX-5iA-Food

产品代码: RBTX-FANU-0011

轻量型 6 轴协作机器人,实现安全直观的自动化

FANUC CRX-5iA 是一款协作式 6 轴机器人,工作半径 994 mm,负载 5 kg。重复定位精度为 ±0.03 mm,整机重量仅 25 kg,非常适合拾取与放置、机床上下料、装配和包装等应用。内置力觉传感器,无需额外硬件即可实现安全的人机协作。

可通过带拖拽式界面的 FANUC 平板示教器轻松编程,也可采用手动引导示教。机器人由 R-30iB Mini Plus 控制器驱动,可轻松集成第三方设备以及 ROBOGUIDE、ZDT 等 FANUC 软件。

常见应用包括物料搬运、装配、视觉检测和码垛。凭借紧凑的结构、简便的安装以及 8 年免维护设计,CRX-5iA 非常适合中小企业和自动化入门用户。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
994
mm
DOF
6
Weight
25
kg
Repeatability
0.03
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌