FANUC CRX-10iA | 6DOF | 1294mm | 10 kg

‌

多种规格: CRX-10iA-Food

产品代码: RBTX-FANU-0004

用于安全、免维护自动化的 6 轴协作机器人

FANUC CRX-10iA 是一款协作式 6 轴机器人,工作半径 1,249 mm,负载 10 kg。其重复定位精度为 ±0.04 mm,自重仅 40 kg,非常适合拾取放置、装配、包装和焊接等任务。内置力觉传感器,无需额外硬件即可实现安全的人机协作。

编程可通过带拖拽式界面的平板示教器完成,也可通过手动引导示教完成。CRX-10iA 采用紧凑的 R-30iB Mini Plus 控制器,支持 ROBOGUIDE、iRVision 和 ZDT 等软件。其供电为 200-240 V AC,可安装在地面、墙面或天花板上。

典型应用包括码垛、机床上下料、检测和涂胶。凭借 8 年免维护、集成简单和久经验证的可靠性,CRX-10iA 非常适合中小企业和自动化入门用户。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
1,249
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Repeatability
0.04
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP67

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌