Fairino FR20 | 6DOF | 1854mm | 20kg

‌

多种规格: FR20 - IP54

产品代码: RBTX-FAIR-0005

FAIRINO FR20 协作机器人

FAIRINO FR20 是一款 6 轴协作机器人,专为需要高负载能力的物料搬运、码垛和机床上下料应用而设计。其负载为 20 kg,最大负载可达 25 kg,工作半径 1854 mm,重复定位精度 ±0.1 mm,能够可靠地自动化大型工作区域。集成支持 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus 以及适用于 Python、C++、C#、ROS 和 ROS2 的 SDK。其开放式控制架构和较大的工作半径使其特别适合物流、包装、物料搬运和码垛应用。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
20
kg
Max. Reach
1,854
mm
DOF
6
Weight
75
kg
Repeatability
0.1
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/59def940c2/fr20_side.png

FAIRINO FR20 的技术亮点

FAIRINO FR20 是一款功能强大的 6 轴协作机器人,专为高负载自动化任务和大型工作空间而设计。其额定负载为 20 kg,工作半径 1,854 mm,重复定位精度 ±0.1 mm,TCP 速度最高可达 2 m/s,兼具高负载能力与动态运动性能。该机器人手臂可安装在地面、墙面或天花板上。标准版本防护等级为 IP54,另有 IP65 版本,适用于粉尘、湿气或水暴露较多的环境。因此,FR20 特别适合制造业、汽车行业、内部物流和物流领域的码垛、机床上下料、包装和物料搬运应用。由此可以有针对性地提升产能与工艺稳定性。

https://a.storyblok.com/f/298593/604x578/1dd48c676c/fr20-mobile.png

FAIRINO FR20 适用于哪些应用?

FAIRINO FR20 适用于码垛、机床上下料、物料搬运、包装、变速箱装配以及视觉引导的拾取放置流程。其 1,854 mm 的工作半径使其能够从单一位置服务大型机床、完成整层托盘码放或多个工位。凭借 20 kg 的额定负载,它可以搬运重型工件并使用高性能夹爪。±0.1 mm 的重复定位精度有助于实现可重复的作业和稳定的工艺质量。如果应用的总负载(含工具和工件)超过 20 kg、对精度要求特别高或存在较大的工艺力,则需要更强大或专用的机器人系统。

https://a.storyblok.com/f/298593/526x279/108c7d167e/fairino-software-2.jpg

FAIRINO FR20 的设置与调试

FAIRINO FR20 可通过基于浏览器的 Web 界面或 10.1 英寸示教器进行配置。运动轨迹可直接在机器人上示教,并在图形界面中组合成自动化流程。针对定制应用,提供 C#、C++、Python、ROS 和 ROS 2 的 SDK。TCP/IP、Modbus TCP 和 Modbus RTU 以及数字和模拟输入输出支持外部设备的接入。PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 和 CC-Link 为可选配置,便于集成到工业 PLC 环境中。该开放平台既支持快速上手,也能满足要求较高的设备工程和软件项目,并具备后续扩展能力。

https://a.storyblok.com/f/298593/1896x1040/9563e09ac2/fr20-palletieren.png

FAIRINO FR20 是否适合您的应用?

对于希望自动化大型工作空间并可靠搬运 20 kg 以内负载的企业来说,FAIRINO FR20 是一个合适的选择。机器制造商、系统集成商以及制造和物流企业都能从其 1,854 mm 的工作半径、±0.1 mm 的重复定位精度、最高 2 m/s 的 TCP 速度和开放的通信接口中获益。选型时的关键考量包括夹爪与工件的总重量、重心偏移、节拍时间、工作空间要求和环境条件。IP54 适用于受控的工业环境,IP65 则适用于粉尘或水暴露较多的场合。协作运行需要对包括工具、工件和工艺在内的完整应用进行风险评估。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x1024/76ccf59386/rbtx-fairino.png

借助 RBTX 从机器人到完整的自动化解决方案

通过 RBTX Marketplace,FAIRINO FR20 可与夹爪、真空系统、相机、力传感器、安全技术、供料系统、底座及其他外围设备组合使用。由此可为机床上下料、物料搬运、包装、装配、检测或码垛构建协调一致的解决方案。此外,FR20 也可配置为完整的机器人工作站,或带/不带升降柱的码垛工位。带升降柱的版本可实现最高 2,370 mm 的堆叠高度。机器人、末端执行器、控制器、底座和防护方案均根据产品、节拍时间和工作空间要求进行匹配。RBTX 协助选择兼容组件,并降低集成风险,直至实现可投入生产的自动化解决方案。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌