DOBOT Nova 2 (CCBox) | 6 DOF | 625mm | 2kg

‌
产品代码: RBTX-DOBT-0056
面向智能工业自动化的紧凑型协作机器人

Dobot Nova 2 是一款 6 轴协作机器人,专为需要高精度、高速度和运行灵活性的工业应用而设计。其紧凑轻巧的设计便于集成到生产线、自动化工作站和现代协作单元中。

该机器人的工作半径为 625 mm,最大负载为 2 kg,最大速度可达 1.6 m/s,在快速、重复性应用中表现出色。其结构紧凑,重量仅 11 kg,便于以不同姿态安装,适应各种工业环境。

凭借 ±0.05 mm 的重复定位精度和宽泛的关节运动范围,Nova 2 非常适合拾取放置、电子装配、检测、零件搬运、实验室自动化和机床上下料等应用。

该型号支持 RS485 通信,配备用于末端执行器的集成数字输入输出,防护等级为 IP54,运行噪音仅 65 dB(A)。其协作系统可实现安全高效的集成,适用于现代工业应用。

Dobot Nova 2 还具有低功耗的特点,采用铝合金和 ABS 塑料结构,并可兼容不同的工业自动化工具和配件。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
2
kg
Max. Reach
625
mm
DOF
6
Weight
11
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
1.6
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/758x422/8330cd87c1/screenshot-2026-01-27-102107.png

紧凑设计,实现灵活自动化

DOBOT Nova 2 兼具精准的性能与轻巧紧凑的设计,是空间有限环境的理想选择。其最大工作半径为 625 mm,负载能力为2 kg,非常适合零售、教育和轻工业等行业的精密作业。其最大速度为 1.6 m/s,进一步提升了作业的敏捷性,确保在高要求的工作流程中保持高效。DOBOT Nova 2 为紧凑空间内的敏捷自动化提供了可靠的解决方案。

https://a.storyblok.com/f/298593/869x486/098d6ca8b6/screenshot-2026-01-27-103107.png

增强人机协作安全性

DOBOT Nova 2 配备先进的安全功能,确保人员与机器人之间顺畅、安全的协作。其防护等级为 IP54,可出色抵御粉尘和水溅,适用于多种环境。其重复定位精度为 ±0.05 mm,可实现精准、安全的作业,在关键操作中尤为重要。Nova 2 以安全为设计出发点,为寻求可靠协作自动化解决方案的行业提供支持。

https://a.storyblok.com/f/298593/872x416/d3f6b5d703/screenshot-2026-01-27-103224.png

易于使用,快速部署

Dobot Nova 2 拥有直观的软件和友好的操作体验,让企业无需具备机器人专业知识即可实现流程自动化。得益于快速的安装与调试,集成工作量和停机时间都降到最低,机器人可以快速部署到现有环境中。该系统提供直观的图形用户界面,支持手动拖动机器人进行示教编程,并可简单回放生成的轨迹,即使是初次使用者也能轻松上手自动化。一个掌上型控制箱无需改变布局即可快速完成调试,而基于云的监控和软件更新管理则确保高效运行和便捷维护。因此,Dobot Nova 2 对中小企业、教育机构和首次使用自动化的用户尤其具有吸引力。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌