SCARA Education Bundle

The SCARA robot for fast and flexible use. Typical tasks include assembly and joining tasks, such as in the electrical industry.
In most cases it is used for loads up to 2 kg.
The Scara also enjoys great popularity in the automation of laboratories and research facilities and thus offers the chance to get to know and understand another facet of automation.
The space-saving design and permanent freedom from maintenance optimize the potential in the education and research sector.
亮点

LCA 学习
教学材料包括
在 igus® 网站上,您可以找到与机器人相关的学习资源。 Power-Point 演示、Arbeitsblätter、视频和研讨会帮助人们了解机器人和低成本自动化。
LCA Learning Seite(LCA 学习网站)免费供您使用。

包括 igus® 机器人控制器
模块化控制和软件
通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能
模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展
通过1/256微步频技术平稳运行
节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选
可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程
联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。
通过TCP/IP接口远程连接计算机
提供ROS程序包
控制柜

免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)