Linear robot Education Bundle

Linear robot Education Bundle
17506174
17506175
1 / 7
产品代码: BUNDLE_EDU_4

The gantries from igus enable multi-dimensional movements and are used in a wide variety of industrial sectors, thereby providing a comprehensive insight into Industry 4.0 production.
Thanks to our integrated software and the gantry configurator, you can configure your room gantry exactly as you need it.
Measuring and testing automation, handling and assembly technology, identification in microelectronics and medical technology, or tasks in small parts handling are brought closer vividly and presented directly in an easy-to-understand manner.
In addition, igus offers its own learning page, which provides teaching material tailored to this robot.

一般交货时间:3周

End Effector Propulsion Method
电动
Stroke per jaw
10
mm
Max Combined Payload
1.3
kg
DOF
3
Working Space
800x800x500
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/aef88b8275/3dp_gen_workshop_de_1.jpg

LCA 学习

教学材料包括

在 igus® 网站上,您可以找到与机器人相关的学习资源。 Power-Point 演示、Arbeitsblätter、视频和研讨会帮助人们了解机器人和低成本自动化。

LCA Learning Seite(LCA 学习网站)免费供您使用。

打印材料

https://a.storyblok.com/f/298593/a75506646f/portalconfig-320.gif

满足您的需求

门户配置器

根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

https://a.storyblok.com/f/298593/065dc1611c/igus-robot-control-48v-low-cost-irc.png

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套装置,您可以控制 robolink® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 模块化,基于顶帽(DIN)导轨的控制系统,易于扩展

  • 通过1/256微步频技术平稳运行

  • 节省能源的自适应电流控制系统:Trinamics StallGuard2和CoolStep Technologies可选

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

  • 控制柜

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价