GEP2010IO-00-B 电动平行夹爪
产品代码: RBTX-ZIM-0012
紧凑型电动 2 指夹爪,适用于精密且免维护的小型零件抓取。
Zimmer GEP2010IO-00-B 是 GEP2000 系列中一款坚固耐用的电动平行夹爪,专为在紧凑安装空间内要求高可靠性的应用而设计。凭借较大的行程与体积比以及可调节的夹持力,该夹爪能够精确抓取多种类型的零件。集成的自锁机构可确保在断电情况下依然牢固夹持工件。
得益于简单的数字 I/O 控制,GEP2010IO-00-B 可无缝集成到现有自动化环境中。免维护设计采用耐用的导轨和高效率驱动,确保长达 10,000,000 次循环的使用寿命。多面安装选项和可拆卸的定心套筒可实现灵活、快速的安装。
非常适合拾取和放置、电子装配、小型零件操作,以及需要紧凑、节能电动夹持的应用。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
10
mm
Weight
0.31
kg
Max Gripping force
200
N
Recommended workpiece weight
1.3
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
60
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)