Delta robot Education Bundle

Delta robot Education Bundle
17506253
17506254
1 / 8
产品代码: BUNDLE_EDU_5

The Delta robot is ideal for use in education and research, its compact design and light weight in combination with the many possible applications make it a very good training robot.
The Delta can be supplied either as a pre-assembled plug and play solution or as a kit to build yourself. As a kit, it enables new insights and experiences into the structure and principle of a robot.

一般交货时间:3周

End Effector Max Rated Flow
0.096
h
Max Combined Payload
3
kg
DOF
3
Working Space Diameter
660
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/aef88b8275/3dp_gen_workshop_de_1.jpg

LCA 学习

教学材料包括

在 igus® 网站上,您可以找到与机器人相关的学习资源。 Power-Point 演示、Arbeitsblätter、视频和研讨会帮助人们了解机器人和低成本自动化。

LCA Learning Seite(LCA 学习网站)免费供您使用。

打印材料

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价