配件
手动快换系统 CMS 050
由 SCHUNK GmbH & Co. KG产品代码: RBTX-SNK-0088
灵活。紧凑。直观。
操作简便的手动快换系统,配有丰富的配套产品组合。非常适合用于产品型号繁多、需要可靠手动更换的柔性生产和装配。该系统既可用于机器人,也适用于固定式应用。
- 活塞行程检测:可选
- 流体通道数量:6
- 最大力 Fz:900 N
- 最大总负载:11 kg
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
Payload
11kg
Weight
0.27kg
亮点
优势
系列有六种尺寸,可提供最佳的尺寸选择和广泛的应用范围
ISO 法兰模式,可轻松安装在大多数机器人类型上,无需额外的转接板
可直接拧上各种电气、气动和流体模块,提供各种能量传输选项
可选的联锁监控和存在监控功能集成在外壳中,适用于所有尺寸
集成的空气馈通装置可为处理模块和工具提供可靠的气动和真空供电,可径向或轴向使用
基本型不带集成进气道和传感器选件,适用于对成本敏感的简单应用场合
应用
非常适合在需要可靠手动更换的情况下,灵活生产和组装具有大量变体的产品。 该系统既适用于机器人,也适用于固定应用。
