igus Cable Clip:快速灵活的机器人线缆布线

‌

多种规格: 1000 mm

产品代码: TR.COB.05.1000

协作机器人线缆夹

线缆夹是用于协作机器人和机器人上整洁可靠布线的简单解决方案。它可以将电缆和软管快速直接固定在机器人手臂上,减少干扰性的线缆移动。得益于其柔性塑料设计,线缆夹可适应不同的手臂直径。随附的无硅魔术贴扎带可按需裁剪长度,在安装和调整时提供最大的灵活性。非常适合生产环境、测试装置或展会应用,是可重复使用的电缆扎带替代方案。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.15
kg
Dimensions
1000mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/810x1080/5e5ec9f9b8/cable-clip-with-cable-tie-and-tape.png

快速安装

使用 Cable Clip,您可以在几秒钟内将电缆和软管直接固定在协作机器人或机器人手臂上。灵活的设计可适应不同的手臂直径,确保电缆布线安全整洁。随附的无硅魔术贴扎带可按需裁剪长度,并可随时重新定位。这不仅节省了安装时间,提高了应用的灵活性,还提供了可重复使用的方案,替代传统扎带。

https://a.storyblok.com/f/298593/2048x1537/bb6e8b2acb/cable-clip-on-rebel-total.webp

非常适合灵活的机器人应用

无论是在生产中、测试期间还是展会上:Cable Clip 都为机器人上临时且灵活的电缆布线提供了简单的解决方案。电缆和软管沿机器人手臂整齐布线,有助于减少因电缆松散造成的干扰。凭借多种安装方式和可调节的魔术贴扎带,该解决方案可以快速安装、调整或拆卸。非常适合对灵活性和快速换型有较高要求的应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌