7th axis | EPSON Scara robots

多种规格: 1000 mm

产品代码: RBTX-IGUS-0195

  • Up to 4 times more workspace for robots
  • Stroke lengths up to 3000 mm, other strokes upon request
  • Repeatability ±0.3 mm
  • Speed up to 0,3 m/s
  • Kinematics can be controlled via Epson software
  • Control via software (no inverse kinematics integrated)
  • Suitable for EPSON: T3, T6, VT6
  • Incl. controller, excl. e-chain

一般交货时间:3周

Length
1,000
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/2c0b9530aa/7thaxisconfigurator.gif

满足您的需求

第7轴配置器

根据您的需要定制第 7 轴! 只需输入所需的尺寸即可。 配置第 7 轴

https://a.storyblok.com/f/298593/a48437409c/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

用于爱普生机器人的第 7 轴

第7轴可以个性化配置且应用非常灵活它将爱普生机器人的活动范围扩大了 6000 毫米(根据技术设计),使其在应用中更加灵活。 drylin® ZLW-20200 齿形带轴非常适合用作宽扁平直线轴。 igus可提供用于直接连接Epson机器人的第7轴适配器套件。ZLW-20200 齿带轴可与配套的适配器套件或单独提供的适配器套件连接使用。 该直线轴可用于精度要求为 0.3 毫米的应用,载荷可达 55 公斤。 这种配件的最大尺寸为 速度可达 0.3 米/秒。 可选择订购带或不带控制系统的轴。 要在爱普生软件中控制轴,需要使用 DLE-EPSON-0001。 我们的第 7 轴主要由摩擦学优化塑料组成,可显著节约成本。 而且它使用寿命长,且无需维护。

DLE-EPSON-0001 控制系统

  • 机器人使用灵活,没有固定的运动学模式

  • 通过 ZLW-20200 齿带轴的线性滑块连接

  • 标准行程长度可达 3,000 毫米,根据要求可达 6,000 毫米

  • 适配套件包括合适的拖链系统

  • ZLW-20200 齿带轴可与配套的适配器套件连接使用。

  • 机器人运动学爱普生 T3、T6、VT6

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价