智能移动焊接平台
Max Payload
10
kg
Repeatability
0.3
mm
Max Speed
13
m⁄s
Working Space
1,300
mm
Usable space
(R600R1200) x 180°
mm
Max. stacking height
1,740
mm
亮点
3 步满足您的特定焊接需求
即插即用,快速配置
Step 1: Select the welding machine brand.
Step 2: Select the welding parameters
Step 3: Easy to customize the welding steps with blocky programming.

接口与兼容性
Supports 4 Communication Methods:

& is compatible the most welding machine Brands:

使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)