Palletizing
‌

Dobot CR30H | 码垛解决方案

由 Dobot Robotics产品代码: RBTX-DOBT-CR30H-PALLETISING
定制您的构建

Robot

Base Unit

Gripper

Safety

Service

一般交货时间:3周

最终价格可能因配置而异

根据要求

不含增值税& 运费(在最后一步计算)

Repeatability
0.05mm
Protection
IP20
DOF
6
Weight
470kg
Working Space Diameter
1,800mm

亮点

CR30H 立柱式码垛工作站

DOBOT CR30H 立柱式码垛工作站专为涉及重载货物的高要求码垛应用而开发。其负载可达 30 kg,工作半径为 1,800 mm,码垛速度可达每分钟 10 个纸箱,能够高效可靠地实现物流、包装、食品行业和制造领域的物料流自动化。用户可选择搭配 DOBOT CR30H 标准机型、配备集成力传感器以实现更精确过程监控的 CR30H,或用于食品接触场景的食品级版本。其紧凑设计、高动态性能以及CE 和 UL 认证可实现快速集成和最高的生产效率。

DOBOT CR30H 升降式码垛工作站

DOBOT CR30H 升降式码垛工作站将 CR30H 的高负载能力和高速度与集成升降立柱的优势相结合,实现最大的码垛高度和工作半径。其负载为 30 kg,工作半径为 1,800 mm,码垛速度可达每分钟 10 个纸箱,非常适合重型产品、高托盘垛以及高要求的生产环境。用户可在 DOBOT CR30H 标准机型、配备集成力传感器以实现更完善过程控制的 CR30H,以及面向卫生要求严苛应用的食品级版本之间进行选择。智能码垛软件可实现快速设置、灵活的规格切换,并无缝集成到现有生产线中。凭借CE 和 UL 认证、紧凑设计和高动态性能,该工作站可持续提升生产效率、安全性和自动化程度。

CR30H 不锈钢立柱式码垛工作站

DOBOT CR30H 不锈钢码垛工作站将 CR30H 的性能与坚固耐腐蚀的结构相结合,适用于高要求的工业环境。其负载为 30 kg,工作半径为 1,800 mm,处理能力可达每分钟 10 个纸箱,非常适合食品、饮料、制药和包装行业。客户可在 CR30H、配备力传感器以提升过程可靠性的 CR30H,以及面向卫生要求严苛应用的食品级版本之间进行选择。耐用的不锈钢结构便于清洁,并确保即使在高强度使用下也能拥有较长的使用寿命。