Palletizing
‌

Dobot CR20A | 码垛解决方案 V2

由 Dobot Robotics产品代码: RBTX-DOBT-CR20A-PALLETISING
定制您的构建

Robots

Base Unit

Gripper

Safety

Service

一般交货时间:3周

最终价格可能因配置而异

根据要求

不含增值税& 运费(在最后一步计算)

Max Payload
20kg
Repeatability
0.3mm
Protection
IP20
DOF
6
Weight
350kg
Working Space Diameter
1,700mm

亮点

CR20A 立柱式码垛工作站 V2

DOBOT CR20A 立柱式码垛工作站 V2是希望高效实现码垛流程自动化的企业的理想解决方案。其负载高达 20 kg,工作半径 1,700 mm,处理速度可达每分钟 8 个纸箱,非常适合物流、包装和制造应用。用户可在 DOBOT CR20A 与配备集成力传感器的 CR20A 之间选择,根据具体应用获得更高的灵敏度、碰撞监测和工艺可靠性。其紧凑的设计、易于集成到现有生产线,加上 CE 和 UL 认证,使该工作站成为高性能且经济高效的自动化解决方案。

CR20A 升降式码垛工作站 V2

DOBOT CR20A 升降式码垛工作站 V2通过集成升降立柱扩展了协作机器人的应用范围,码垛高度可达 2,640 mm。由此可自动堆叠更高的托盘,充分利用仓储容量。该解决方案负载高达 20 kg,工作半径 1,700 mm,码垛速度可达每分钟 8 个纸箱,特别适合动态的生产环境。该工作站可选用 CR20A 标准机型或配备力传感器的 CR20A,为各种应用和产品规格提供最大的灵活性。智能码垛软件缩短了设置时间,无需复杂的编程即可快速更换产品。

CR20A 不锈钢码垛工作站 V2

DOBOT CR20A 不锈钢码垛工作站 V2专为卫生、耐腐蚀性和可靠性至关重要的严苛工业环境而开发。坚固的不锈钢结构结合 IP54 防护等级,使该工作站特别适合食品、制药和包装行业。其负载高达 20 kg,工作半径 1,700 mm,处理速度可达每分钟 8 个纸箱,可在连续运行中可靠地完成码垛任务。客户可在 DOBOT CR20A 与配备集成力传感器的 CR20A 之间选择,使解决方案完美契合自身需求。紧凑的设计、高运行可靠性以及 CE 和 UL 认证,确保了一套面向未来且经济高效的自动化解决方案。