AGS | IZS 供料系统 | 完整解决方案

‌

多种规格: 搭配 Kuka KR6

产品代码: RBTX-AGS-0043

AGS IZS 供料系统:自动化供料的灵活解决方案

AGS IZS 供料系统是一套电驱动的完整系统,工作区域为 1200×1200 mm。它配备零件分离器和用于衬套检测的相机系统,可实现精准的自动供料。该系统可搭配不同的机器人型号进行定制。

外部接口确保无缝集成到自动化系统中。智能控制系统和先进的传感器技术提升了精度与效率,便于适应各种工作流程。

非常适合衬套装配和工业自动化:精准、高效且用途广泛。

定制您的构建

Robot

Gripper

一般交货时间:3周

最终价格可能因配置而异

‌
Max Payload
6.8
kg
Max. Reach
726
mm
Repeatability
0.02
mm
Working Space
1200x1200
mm
Protection
IP65
Declaration of Conformity
是

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/500x500/01bb00282f/kr6_pb2_af2f91b4__1_-removebg-preview.png

衬套装配的精准高效供料

AGS IZS 供料系统是一套电驱动的交钥匙解决方案,具有 1200 x 1200 mm 的紧凑工作区域和 6.8 kg 的最大负载。借助零件分离器和相机系统,可实现衬套的自动识别与精准供料。凭借 726 mm 的工作半径 和 0.02 mm 的重复定位精度,该系统非常适合精准高效的制造任务。

https://a.storyblok.com/f/298593/640x640/af6e41d6ad/7-60-96-00-06-000-ajwkrrew.webp

灵活设计与无缝集成

该供料系统可高度定制,可搭配 KUKA KR6 等多种机器人型号进行配置。其外部接口确保无缝集成到现有自动化系统中。凭借先进的传感器技术和智能控制功能,该系统可实现以最小投入获得最高效率,轻松适应高要求的生产环境。

https://a.storyblok.com/f/298593/500x500/c28c6f3cbe/kr6_pb4_7aaf3478-removebg-preview.png

工业自动化的理想解决方案

AGS IZS 供料系统具备 IP65 防护等级,非常适合需要高精度的工业应用。它专为衬套装配、物料搬运及其他自动化流程而设计,提供 精度、灵活性与易用性的理想组合。这套完整的系统带来 高生产效率,同时易于操作和集成。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌