用于自动化流程的拾放机器人,售价11723英镑起

什么是拾放机器人?

拾放机器人用来将物体从A处运送到B处。这些通常是生产中重复性且耗时的活动,仍有很大的优化空间。但是如今,在自动售货机等日常终端用户应用中,拾放系统的应用也越来越广泛。

哪些应用可以借助机器人实现自动化?

拾放机器人可用于以下应用(包括但不限于):

  • 机器上下料

  • 码垛

  • 分拣

  • 自动化质量控制

  • 涂胶

  • 预装配

根据拾放任务的不同,使用关节臂机器人、delta机器人或龙门机器人等不同类型的机器人可以实现各种不同的应用场景。因此,灵活多样的运动学元件选择使得igus可以满足客户的个性化需求。如果您不确定哪种机器人最适合您的应用,欢迎随时咨询我们,igus的机器人专家很乐意为您解答。


拾放机器人应用示例

示例1:料框拾取 拾放未分拣的零件对于机器人来说是一项挑战,但并非不可能。

添加到购物车:xyz龙门架 + Formhand真空抓手 + robobrain.vision视觉 + 拖链套件 + 配件

£44,105.57


示例2:药品拣取 耗时的人工取药已成为过去:龙门系统可以自动拣取药品并将其输送至配药机。

添加到购物车:xyz龙门架 + 真空吸盘 + 喷射器 + 拖链套件

£13,188.25


示例3:实验室助手 SCARA机器人的手很稳,能精确地移动试管。

添加到购物车:Scara机器人 + 小零件抓手

£11,723.22


对拾放机器人的要求有哪些?

事先确认您对机器人有哪些要求,以避免投资不当。最好能请经验丰富的机器人专家来协调您的应用。

规划自动化解决方案时,您可以考虑一下以下7个方面:

  1. **自由度:**独立运行能力

  2. **工作范围:**机器人的最大工作范围,在坐标系中从机器人的原点开始测量

  3. **有效载荷:**在不降低机器人速度的情况下可移动的负载

  4. **精度:**待移动零件始终被放置在同一位置的精度

  5. **周期时间:**描述重复操作的流程速度

  6. **电机控制:**控制和监测电机功能的电子设备

  7. **夹爪:**用于抓取和放置待移动零件的工具。

您可以在此下载对机器人的要求的详细清单。

> 下载清单

机器人由哪些部件组成?

机器人的基本组件包括

  • 电机

  • 电缆

  • 拖链

  • 控制系统

  • 软件

  • 直线导轨或旋转关节

  • 夹爪

机器人自动化已成为普遍做法的行业

自动化领域的先驱是汽车和机械工程行业。但是,凭借其优势,机器人技术,尤其是由工程塑料制成的低成本自动化技术现在已被广泛应用于农业、食品、医疗和手工艺品等诸多行业。

拾放机器人解决方案免费咨询服务

不确定您的应用是否可以自动化?通过RBTXpert咨询专家建议吧,始终根据您的应用为您提供个性化的定制解决方案。