使用低成本机器人进行涂胶,价格6796英镑起

机器人的应用领域非常广泛。例如,除了定位和取放任务外,它们还可以用来高效地自动化涂抹粘合剂、密封胶、涂料和绝缘泡沫。

在大多数情况下,这有助于避免材料浪费,并提高粘合或涂胶的精度。另外,这还有利于提高工作场所的安全性,因为机器人可以接触化学品并能协助完成不符合人体工学的工作。

在易格斯,您可以找到各种组件和解决方案,来轻松实现您的应用。在视频中,您可以看到价格低至6796.84£的解决方案,它由xyz龙门架和机器人控制系统组成。如果您在规划或实施方面需要帮助,可以通过RBTXpert免费咨询我们的专家。只需选择一个空闲时段预约视频咨询即可。我们将从我们广泛的产品组合和集成商中为您选择合适的解决方案。


自动涂抹硅

通过该自动涂胶机器人,我们的客户tapofix成功地将在金属件上涂抹密封胶的速度提高了4倍,这是其生产中的一个重要工作步骤。此外,由于机器人配料更加精确,因此涂胶质量也有所提高。机器人的操作也非常简便,即使是未经培训的工人也能轻松上手。

添加到购物车:xyz龙门架 + igus机器人控制器

£6,796.84


汽车行业的涂胶应用

大厅中的小型机器人。低成本机器人技术也非常适用于汽车生产。在位于埃姆登的大众汽车工厂里,Passat B8 PA的生产线上使用了igus的robolink机械臂。紧凑的结构、出色的性能和快速投资回报是robolink的优势所在。由于机器人的重量很轻,因此在进行风险分析后决定不为其配备保护壳。

了解有关大众汽车应用案例的更多信息

添加到购物车:robolink W

£8,414.78


用于涂胶操作的完整机器人单元

该机器人单元采用的是稳固的铝合金框架,并配备了机器人、控制系统、开关柜和安全技术。该工作区域可用来执行涂胶等任务。此外,该套设备还随附说明书,并提供CE标记(根据应用而定)。整套设备的售价为34666.80英镑 。


不同形状的胶珠

该解决方案包括机械臂和控制系统,以及控制柜和拖链套件。

添加到购物车:机械臂 + igus机器人控制器 + 拖链

£9,737.81


粘合小型工件

给小型工件涂胶的工作通常需要高专注度和高精度。确保粘合剂将工件精确密封至关重要。这就是机器人自动化可以发挥作用的地方。在上述示例中,您可以看到对涂胶流程和部件可行性的测试。欢迎联系我们对您的组件进行个性化测试。该解决方案包括机械臂和控制器(含控制柜)。

添加到购物车:robolink + igus机器人控制器

£9,552.64


将涂胶应用自动化。

立即预约免费视频咨询


关于机器人涂胶自动化的常见问题及解答

如何找到适合我的涂胶应用的机器人?

涂胶工艺的要求有很多。不只是机器人,材料也很重要。我们的免费RBTXpert服务可以在机器人选型方面为您提供帮助,帮您从众多知名制造商的产品中选出适合您应用的组件。

机器人可以用于哪些涂胶应用?

几乎所有的涂胶应用都可以使用低成本机器人实现。低成本机器人的精度约为0.5mm。

整套解决方案的价格是多少?

整套机器人单元最低仅需12500欧元。由客户自己集成的定制化解决方案最低仅需6000欧元。

机器人的工作范围有多大?

低成本机器人可配置的工作空间最高可达6000x6000mm。如需其他尺寸,请联系我们。

如何为不同的组件创建程序?

对于每个机器人,您都能为不同的组件创建单独的程序序列。具体来说,不同机器人制造商的编程方式各不相同。它们的共同点是,您无需提前掌握任何编程语言。请与我们联系,我们将免费为您现场演示如何实现您的应用。

涂胶机器人可以完成拐角涂胶吗?

几乎所有类型的机器人都可以进行圆弧插补和转弯。


将涂胶应用自动化。

立即预约免费视频咨询