自动化质量控制 - 更高效且更低成本的测试,8674英镑起
什么是自动化质量控制? 定义和对现代制造业的重要性
自动化质量控制是指利用机器人来高效、精确地执行重复性的检测流程。与要实现自动化的工作流程一样,其应用场景非常丰富多样。现代化生产设备大都采用的是生产线中间和末端的自动质量控制。
自动化质量控制的优势
使用机器可以有效简化检测流程,同时还具有其他很多优势:
一致的测试序列:为获得可比较的结果,测试序列必须始终按照完全相同的方案进行。机器人可确保相同的程序和精确一致的检测特性测量。
提高生产率:机器人可全天候使用,且质量不会降低。与人类不同,它们不会疲劳。
降低成本:事实证明,使用低成本的工程塑料机器人,自动化项目3-6个月内就能回本。
保证高可靠性:机器人不会因病或能力不足而缺席。这提高了质量控制中任务和资源的可规划性。
避免感知失误:人类的行为或感知是在不断变化的。这种一致性缺乏会导致质量检验结果各不相同,从而影响最终产品。使用机器人可以避免这一问题。
哪些应用可以实现质量控制自动化?
无论是表面检测、尺寸检测还是功能检测,检测过程和检测特性在实践中差异很大。以下场景说明了现代机器人用于质量控制任务的灵活性:
场景1:测试站上下料
Four Stars Engineering公司的该机器人解决方案负责测试站上不同尺寸的印刷电路板的自动上下料。不合格的电路板会被自动分拣出去。
添加到购物车:robolink DP + 拖链 + 控制器 + 真空抓手
£11,059.41
场景2:自动光学质量控制/视觉检测
机器人自动检查Certina手表的最短运行时间。摄像头负责监控各个手表,视觉检测手表的分针和秒针是否在移动。
£8,674.55
场景3:自动随机检查
Benning使用该机器人对测量设备进行接触测试,并将数据自动传输到质量管理系统。
添加到购物车:robolink DP + 拖链 + 控制器 + 视觉传感器
£11,281.17
哪些类型的机器人适合执行自动质量控制任务?
机器人的选择主要取决于具体的应用。

高性价比 - 物理移动零件的拾放应用

快速 - 精确快速地抓取零件,例如从传送带上抓取零件

灵活 - 机器上下料或测量和测试站
通过自动化质量控制适应未来发展
自动化质量控制的应用范围非常广泛。低成本机器人可以助您灵活、个性化地实现各种应用场景。RBTXpert服务可以帮助那些计划实现自动化的企业找到切实可行且高性价比的解决方案。