图漾3D工业相机 FM855 - E1
Percipio 3D Camera FM855 - E1:面向高精度检测与机器人应用的工业级 3D 视觉相机
配备 12MP RGB 传感器与高分辨率深度传感器,可实现 0.1mm 的 3D 测量精度,适合对物体进行精细扫描。支持 30fps 实时数据采集,能够应对动态工业场景,60°×45° 的视场角可实现大范围检测。IP65 防尘防水等级确保在工厂、户外场地等严苛环境中经久耐用,140×100×60mm 的紧凑尺寸便于集成到机械臂或检测工位中。内置温度补偿技术,在 -10°C 至 50°C 的工作温度范围内仍能保持稳定。
兼容 Windows 10/11 和 Linux Ubuntu 系统,可与 Percipio 的 FM Vision Studio 无缝配合,提供点云编辑、缺陷分析和数据导出(PLY/STL/OBJ 格式)等工具。支持 Ethernet/IP、PROFINET 和 Modbus TCP 等工业通信协议,可快速集成到 PLC 和机器人控制系统中。通过 USB 3.2 和千兆以太网即可即插即用,缩短部署时间,并提供 API 接口用于定制软件开发,以满足特定的工作流程需求。
适用于工业质量检测(如零件尺寸验证、表面缺陷检测)、机器人无序抓取、自动化装配线引导、3D 逆向工程以及智能仓储库存扫描。
亮点
)
产品信息
Percipio FS820 3D 相机是一款紧凑型高精度工业相机,专为 eye-in-hand 机器人等短距离应用优化。它可在 0.3 至 1.3 米范围内提供精确的深度感知,并以最高 5 帧/秒的速度采集高质量的 2MP RGB 图像。FS820 采用 Percipio 专利的 Super Light-coding 技术,无需标定即可生成精确的 3D 点云数据。
其轻量化设计(仅 228g)和小巧体积非常适合与协作机器人集成。该相机支持千兆以太网,抗环境光干扰能力强,并配有易于使用的 SDK,兼容 Windows、Linux、Android 和 ROS 平台。对于工业自动化中的物体识别、定位和质量检测等任务而言,它是一款可靠的解决方案。
)