3D 视觉传感器 - Mech-Eye UHP 140

‌
产品代码: RBTX-MECH-0005

Mech-Eye UHP 140 3D 相机凭借高分辨率、紧凑的结构设计和较低的工作距离,非常适合检测与测量任务,或直接安装在机器人手臂上。

紧凑的铝制外壳、高性能 LED 或激光以及完全无风扇的热管理系统,使 Mech-Mind Robotics 的 Mech-Eye 3D 相机成为自动化中的理想组件。

即使是复杂或反光的表面,传感器也能精确捕捉。品质极高的 3D 点云是自动识别无序、异构物体、计算抓取位置和无碰撞运动序列的理想基础。快速、精确,并具有出色的稳定性。

Mech-Mind Robotics 的 3D 相机通过 CE、FCC 和 VCCI 认证。

可选:我们推荐 Mech Mind 的 IPC 以及 Mech vision 和 Mech-Viz 软件。

一般交货时间:3周
‌
Protection
IP65
Vision Sensor Type
vision_sensor_type.matrix_sensor

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/c511e28706/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

技术参数

  • 平均记录时间- 0.6 - 0.9 秒

  • 分辨率(px)- 2,048 x 1,536 px

  • 校准精度- 0.3 米处 0.03 毫米

  • 工作距离- 300 毫米(+/- 20 毫米)

  • 接口 - GigE、C++、C#、Python、ROS

  • 电源- 24 V DC / 3.75 A

https://a.storyblok.com/f/298593/b6e22e207c/software.svg

兼容的表面和软件

  • 千兆以太网愿景 2.1

  • GenICam 3.0

  • C++

  • C#

  • ROS

  • Python

下载表面


兼容软件

  • Easy 3D / Easy 3DMatch

  • HALCON

  • MERLIC

  • EyeVision

https://a.storyblok.com/f/298593/81e58e43bd/ausrufezeichen.svg

重要信息

使用 Mech Eye 视觉系统需要 IPC!

单击此处进入 Mech Mind 的配套 IPC

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌