GuideNOW: 3D 与 AI 机器人引导

‌
产品代码: RBTX-INBO-0001
inbolt GuideNOW 是一款实时 3D 视觉与 AI 驱动的机器人引导系统,可让机器人动态定位工件并调整路径,省去工装夹具、分度与集成成本。通过快速灵活地自动化抓取、夹紧、检测和粘接任务,提升您的效率!
一般交货时间:3周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/811ccfb9d6/guidenow_studio.png

4fNyff3SfvVAYgGtxNdFPf

这一创新技术的核心是最先进的三维匹配视觉技术,它能以闪电般的速度处理大量三维数据,并以极高的效率检测工件的位置和方向。 这种动态技术可立即适应机器人的运动。

Inbolt 的 GuideNOW 解决方案不仅是革命性的,而且具有成本效益。 它释放了结构化、半结构化和非结构化环境中的自动化潜力,降低了自动化成本,同时提供了最大的灵活性。 Inbolt Visionary 解决方案的一大优势是易于使用。 GuideNOW 的编程非常简单,只需三个步骤,不到 30 分钟即可完成,无需复杂的计算机视觉技能。

Inbolt 不仅仅是一个解决方案,它还是在各种流程中实现轻松自动化的入口。 无论是拾放、搬运、装配还是无损检测过程的自动化,Inolt GuideNOW 技术都能毫不费力地融入所有生产环境 - 无论是连续移动的生产线还是固定的工作站。 该解决方案与 UR 机器人兼容。 Inbolt 还可根据客户要求开发机器人集成。

GuideNOW 不仅改变了机器人技术,还在重塑机器人技术。 通过将人工智能与 3D 视觉技术相结合,它能使各行业的效率、易用性和适应性达到全新水平。

https://a.storyblok.com/f/298593/57138d2d0c/bild1.svg

实时工件定位&跟踪

GuideNOW 采用市场上最快的工件定位和跟踪算法(反应时间>80ms)

https://a.storyblok.com/f/298593/88e620c8b9/bild2.svg

易于设置和编程

利用我们内置的基于 CAD 模型的编程软件,任何人都可以在 30 分钟内完成系统和新工件基准的设置:GuideNOW Studio。

https://a.storyblok.com/f/298593/17223feddc/safety.svg

可适应任何工厂条件

GuideNOW 采用的 3D 摄像头技术和高性能定位算法使该解决方案对光照条件的适应能力极强。

https://a.storyblok.com/f/298593/123cd1f4e8/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

提高灵活性

GuideNOW 可减少对定制工具和分度系统的需求,从而提高机器人安装的灵活性,实现快速生产转换并降低工具成本。

https://a.storyblok.com/f/298593/09a9bf98eb/haken-svg.svg

与流程无关

以更大的灵活性实现各类制造流程的自动化:装配、搬运、无损检测等。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌