IFM | O2U540 | RGBW 混合视觉传感器
产品代码: RBTX-PL-0066
用于识别与辨识的通用视觉传感器
O2U540 是一款通用型工业视觉传感器,专为物体识别、代码读取和字符识别(OCR)应用而设计。凭借集成的图像处理功能,它可在自动化系统中提供高可靠性与灵活性。
该设备能够识别物体,读取 1D 和 2D 码(如条形码、QR 码和 DataMatrix 码),并执行光学字符识别,因此可用于追溯、检测和质量控制流程。
它配备高分辨率图像传感器(1280 × 960 像素)和集成 RGBW 照明,即使在表面复杂、颜色多变或光照条件严苛的应用中也能表现出色。
O2U540 具备全面的工业接口,包括 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 IO-Link,以及可配置的数字输入和输出,可轻松集成到自动化系统中。
其紧凑坚固的设计具备 IP65 防护等级,使该传感器非常适合工业环境,提供将多种功能集于一台设备的多用途解决方案。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Type of light
RGBW
Protection
IP65
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)