IFM | O2U530 | 混合视觉传感器

‌
产品代码: RBTX-PL-0065
用于识别与辨识的通用视觉传感器

O2U530 是一款通用型工业视觉传感器,专为物体识别、代码读取和字符识别(OCR)应用而设计。它集成了图像处理功能,在自动化系统中具备高可靠性与灵活性。

该设备能够识别物体、读取 1D 和 2D 码(如条形码、QR 码和 DataMatrix 码),并执行光学字符识别,因此可用于追溯、检测和质量控制流程。

它配备高分辨率 CMOS 图像传感器(1280 × 960 像素)和集成式红光照明,即使在严苛的工业环境中也能保持稳定的性能。

O2U530 具备全面的工业接口,包括 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 IO-Link,以及可配置的数字输入和输出,可轻松集成到自动化系统中。

其紧凑坚固的设计与 IP65 防护等级,使该传感器非常适合工业环境,以单一设备提供集多种功能于一体的通用解决方案。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Protection
IP65
Vision Sensor Type
物体识别

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌