产品
解决方案
工具
服务
帮助
搜索 RBTX…
主页面
产品
解决方案
工具
涂胶配置器
第 7 轴配置器
ReBeL Cobot 配置器
龙门配置器
服务
免费专家视频通话
要求进行可行性测试
RBTX 学院
获取机器人技术更新
人工智能机器人专家
帮助
联系信息
常见问题和文章
RBTX世界
Camera-based code reader Lector610 - 640x480p
SICK
视觉
产品代码: RBTX-SICK-0014
产品代码: RBTX-SICK-0014
Camera-based code reader 1D and 2D with mounting, connection cable 10 meters and Ethernet cable 10 meters
一般交货时间:3周
Add to Cart
If you would like to purchase individual components, simply empty your System Cart Builder.
Free shopping mode
Build A Complete System
If you would like to guarantee compatibility, please empty your cart and use the System Builder
Compatibility guaranteed
Focal length lens
7
mm
Protection
III
Weight
0.165
kg
Dimension
50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目