2D 视觉盒
产品代码: RBTX-WAFU-0001
VisionBox 是一款 AI 驱动的工业视觉单元,专为 24/7 全天候运行而设计,可为高速传送带系统提供毫秒级边缘推理能力。
其多模型流水线可完成目标检测、物料分类和等级评定,能够处理重叠或随机摆放的物品。坚固的外壳可适应恶劣环境,外形尺寸紧凑,仅为 450 × 350 × 400 mm,系统重量约 50 kg。
软件、接口与集成 该系统支持即插即用部署,校准工作量极小,可提供实时的 X/Y 物体坐标,并可选配 Z 向深度,用于机器人或基于 PLC 的自动化。它支持安全的云连接、远程监控、带实时可视化的仪表盘以及性能指标。LED 指示灯可在设备上显示电源、AI 推理、错误和网络连接状态。
应用领域 非常适合自动化垃圾分拣、物料回收设施以及工业传送线上的智能质量监控。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Type of light
RGBW
Lens
标准镜头
Protection
IP-rated housing
Vision Sensor Type
物体识别
Type
PNP/NPN
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)