在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
SMC - SY3120-5WAOU-M5-Q; pneumatic 5/2 way valve
SMC
Valve
产品代码: RBTX-SMC-0006
产品代码: RBTX-SMC-0006
Medium: compressed air.
Operating pressure range: -100 kPa to 0,7 MPa.
Ambient and media temperature [°C]: -10 to 50 (no freezing).
Nominal coil voltage [DC]: 24, 12 V.
Protection class: IP67 (according to IEC60529).
一般交货时间:3周
添加到购物车
如果您想购买单个组件,只需清空您的系统购物车生成器即可。
免费购物模式
构建完整的系统
如果您希望保证兼容性,请清空购物车并使用系统生成器
保证兼容
Weight
0.12
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目