MCG:迷你协作机器人夹爪

‌
产品代码: RBTX-PIAB-0002
MCG 重量仅 270 克,可能是全球最轻的协作机器人夹爪。这得益于其部件采用高品质轻量化 3D 打印工艺制造。泵单元集成 COAX® 真空喷射技术与独立夹爪的组合,带来最大的灵活性。新型 Quick-Click-Toolchanger(QCT)进一步提升了灵活性,客户无需任何工具即可在数秒内从一种夹爪类型切换到另一种。MCG 可抓取最高 5 kg 的负载。
一般交货时间:3周
‌
Max Payload
5
kg
Weight
0.27
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌