CobotPump | ReBeL | 电动

‌
产品代码: RBTX-SLZ-0082

紧凑型即插即用真空搬运套装,适用于轻型机器人和空间受限的自动化场景。

Schmalz ECBPMi IGUS 搬运套装是一款即插即用的臂端解决方案,专为在 IGUS ReBeL 协作机器人上实现高效真空抓取而设计。微型电动真空发生器在 60% 真空度下可提供高达 1.6 l/min 的抽吸能力,能够可靠搬运 3 kg 以内的气密工件。其轻量化结构可提高机器人的可用负载,模块化法兰设计则确保在紧凑的自动化布局中也能轻松安装。

套装包含 ECBPMi 发生器、法兰板以及平型吸盘和波纹吸盘,可快速适配不同的工件表面。电容式操作界面配有状态 LED,操作直观。该系统采用 24 V DC 供电,防护等级为 IP40,工作温度范围为 0-40 °C,无需压缩空气即可无缝集成到现代 EOAT 方案中。

非常适合料箱抓取、小件搬运、实验室自动化以及需要电动、清洁且维护简便的真空技术的协作机器人应用。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
3
kg
Max Vacuum value
-600
mbar
Weight
0.225
kg
Max Rated flow
0.096
m³⁄h

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌